Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4332905 |
4332905DKS |
4332905KAL |
4333905 |
4333905DKS |
4333905KAL |
4334905 |
4334905DKS |
4334905KAL |
4335905 |
4335905DKS |
4335905KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Limite d'erreur jges en pouces (texte) | Force de mesure (N) | Couleur du cadran | Catégorie de protection IP | Limite d'erreur Gt en pouces (texte) | Type de face de cadran | Répétabilité fw en pouces (texte) | Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) | Norme | Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | Limite d'erreur Ge en pouces (texte) | Surcourse mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.50 € | 1 | 7 jours | .0004" | 1 | Blanc | IP 54 | .00025" | .01"-0-.01" | .0001" | .0001" | Norme usine | ± .0100" | .00035" | 2.5 | ||
230.00 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
225.30 € | 1 | 7 jours | .0004" | 1 | - | - | .00025" | .01"-0-.01" | .0001" | .0001" | - | ± .0100" | .00035" | 2.5 | ||
267.00 € | 1 | 7 jours | .00012" | 1 | Blanc | IP 54 | .00005" | .005"-0-.005" | .00003" | .00003" | Norme usine | ± .0050" | .0001" | - | ||
287.50 € | 1 | 42 jours | .00012" | 1 | - | - | .00005" | .005"-0-.005" | .00003" | .00003" | - | ± .0050" | .0001" | - | ||
282.80 € | 1 | 7 jours | .00012" | 1 | - | - | .00005" | .005"-0-.005" | .00003" | .00003" | - | ± .0050" | .0001" | - | ||
267.00 € | 1 | 7 jours | .00006" | 1 | Blanc | IP 54 | .000035" | .002"-0-.002" | .000025" | .000025" | Norme usine | ± .0020" | .00005" | - | ||
287.50 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
282.80 € | 1 | 7 jours | .00006" | 1 | - | - | .000035" | .002"-0-.002" | .000025" | .000025" | - | ± .0020" | .00005" | - | ||
451.00 € | 1 | 7 jours | .00003" | 1 | Blanc | IP 54 | .000014" | .001"-0-.001" | .00001" | .00001" | Norme usine | ± .0010" | .00002" | - | ||
471.50 € | 1 | 42 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
466.80 € | 1 | 7 jours | .00003" | 1 | - | - | .000014" | .001"-0-.001" | .00001" | .00001" | - | ± .0010" | .00002" | - |
Loading...
Échelle_diamètre_mm(mm) | 50 | Le paquet contient | boîtier ; douille d'adaptation 940, 8 mm à 3/8" | Mouvement antichoc | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Limite d'erreur jges en pouces (texte)
Force de mesure(N)
Couleur du cadran
Catégorie de protection IP
Limite d'erreur Gt en pouces (texte)
Type de face de cadran
Répétabilité fw en pouces (texte)
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte)
Norme
Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde pouces
Limite d'erreur Ge en pouces (texte)
Surcourse mm(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles