Indicateur de test MarTest SG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4307200
4307200DKS
4307200KAL
4307950
4307950DKS
4307950KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de déviation fe en pouces (texte) Plage de mesure partielle pi. (µm)
(µm)
Échelle_diamètre_mm
(mm)
Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm
(µm)
Autonomie par tour. en pouces (texte) Plage de déviation totale en pouces (texte) Lectures_mm
(mm)
Couleur du cadran Type de face de cadran Répétabilité fw en pouces (texte) Le paquet contient Marge d'erreur fe (µm)
(µm)
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) Étendue totale fges d'erreur (µm)
(µm)
Répétabilité µm
(µm)
Norme Valeur de graduation pouce Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde pouces Autonomie par tour. en mm
(mm)
Étendue de mesure partielle pieds en pouces (texte)

107.00 €

1 15 jours -538± 0.43--0.01Jaune40-0-40-Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a810-133DIN 2270--0.8-

127.50 €

1 42 jours -538± 0.43--0.01Jaune40-0-40-Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a810-133DIN 2270--0.8-

122.80 €

1 7 jours -538± 0.43--0.01Jaune40-0-40-Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a810-133DIN 2270--0.8-

123.50 €

1 7 jours .0004"----.03".0005"-Vert15-0-15.0001"Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a3/8-.00012"--Norme usine.0005"± .015"-.0002"

144.00 €

1 42 jours .0004"----.03".0005"-Vert15-0-15.0001"Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a3/8-.00012"--Norme usine.0005"± .015"-.0002"

139.30 €

1 7 jours .0004"0---.03".0005"-Vert15-0-15.0001"Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a3/8-.00012"--Norme usine.0005"± .015"-.0002"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions a en mm(mm) 40.5 Dimensions f en mm(mm) 99 Force de mesure(N) 0.15
Dimensions c en mm(mm) 13.6 Dimensions d en mm(mm) 17.8 Modèle MarTest Modèle standard
Conception du logement Modèle standard Dimensions e en mm(mm) 75

Assistance technique