Comparateur à cadran MarCator AZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4311900
4311900KAL
4324900
4324900KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Autonomie par tour. en pouces (texte) Étendue de mesures pouce Couleur du cadran Type de face de cadran Le paquet contient Course libre pouces (texte) Diamètre de l'échelle pouces (texte) Norme Valeur de graduation pouce Limite d'erreur pouces (texte)

72.50 €

1 9 jours .05".400"Blanc0-50douille d'adaptation 940, 8 mm à 3/8" ; boîtier.004"1.97"Norme usine.0005".0005"

93.00 €

1 7 jours .05".400"-0-50-.004"1.97"--.0005"

91.00 €

1 9 jours .02".120"Blanc0 - 20douille d'adaptation 940, 8 mm à 3/8" ; boîtier.008"1.4"Norme usine.0005".0004"

104.00 €

1 7 jours .02".120"-0 - 20-.008"1.4"--.0004"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Limite d'erreur, 1/10 de tour pouces (texte) .0002" Répétabilité fw en pouces (texte) .00012"

Assistance technique