Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage standard | Type de fil | Fonction de fil | Pas de filetage en mm (proxy) | Pas de filetage en TPI | Pas de filetage en mm | Pas de filetage en TPI (proxy) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.14 € | 1 | 7 jours | - | Whitworth 55° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 40-32 | - | Oui | ||
242.51 € | 1 | 7 jours | - | Whitworth 55° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 40-32 | - | Oui | ||
217.14 € | 1 | 7 jours | - | Whitworth 55° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 32-24 | - | Oui | ||
242.51 € | 1 | 7 jours | - | Whitworth 55° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 32-24 | - | Oui | ||
209.71 € | 1 | 7 jours | - | Whitworth 55° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 24-18 | - | Oui | ||
235.09 € | 1 | 7 jours | - | Whitworth 55° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 24-18 | - | Oui | ||
217.14 € | 1 | 7 jours | - | Whitworth 55° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 18-14 | - | Oui | ||
242.51 € | 1 | 7 jours | - | Whitworth 55° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 18-14 | - | Oui | ||
162.86 € | 1 | 7 jours | - | Whitworth 55° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 14-10 | - | Oui | ||
188.23 € | 1 | 7 jours | - | Whitworth 55° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 14-10 | - | Oui | ||
219.43 € | 1 | 7 jours | - | Whitworth 55° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 10-7 | - | Oui | ||
244.80 € | 1 | 7 jours | - | Whitworth 55° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 10-7 | - | Oui | ||
219.43 € | 1 | 7 jours | - | Whitworth 55° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 7-4,5 | - | Oui | ||
244.80 € | 1 | 7 jours | - | Whitworth 55° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 7-4,5 | - | Oui | ||
209.71 € | 1 | 7 jours | - | Whitworth 55° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 4,5-3 | - | Oui | ||
235.09 € | 1 | 7 jours | - | Whitworth 55° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 4,5-3 | - | Oui | ||
661.71 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 1,5 | Non | ||
687.09 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 1,5 | Non | ||
661.71 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 2 | Non | ||
687.09 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 2 | Non | ||
661.71 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 3 | Non | ||
687.09 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 3 | Non | ||
661.71 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 4 | Non | ||
687.09 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 4 | Non | ||
661.71 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 5 | Non | ||
687.09 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 5 | Non | ||
661.71 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 6 | Non | ||
687.09 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 6 | Non | ||
661.71 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 7 | Non | ||
687.09 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 7 | Non | ||
661.71 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 8 | Non | ||
687.09 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 8 | Non | ||
661.71 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 9 | Non | ||
687.09 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 9 | Non | ||
661.71 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 10 | Non | ||
687.09 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Oui | - | 10 | Non | ||
692.57 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Non | - | - | Non | ||
717.94 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Non | - | - | Non | ||
692.57 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Non | - | - | Non | ||
717.94 € | 1 | 7 jours | DIN 103 | Trapèze 30° | - | Non | - | - | Non | ||
217.14 € | 1 | 7 jours | - | UST 60° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 40-32 | - | Oui | ||
242.51 € | 1 | 7 jours | - | UST 60° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 40-32 | - | Oui | ||
217.14 € | 1 | 7 jours | - | UST 60° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 24-18 | - | Oui | ||
242.51 € | 1 | 7 jours | - | UST 60° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 24-18 | - | Oui | ||
217.14 € | 1 | 7 jours | - | UST 60° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 18-14 | - | Oui | ||
242.51 € | 1 | 7 jours | - | UST 60° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 18-14 | - | Oui | ||
162.86 € | 1 | 7 jours | - | UST 60° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 14-10 | - | Oui | ||
188.23 € | 1 | 7 jours | - | UST 60° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 14-10 | - | Oui | ||
162.86 € | 1 | 7 jours | - | UST 60° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 10-7 | - | Oui | ||
188.23 € | 1 | 7 jours | - | UST 60° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 10-7 | - | Oui | ||
219.43 € | 1 | 7 jours | - | UST 60° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 7-4,5 | - | Oui | ||
244.80 € | 1 | 7 jours | - | UST 60° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 7-4,5 | - | Oui | ||
219.43 € | 1 | 7 jours | - | UST 60° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 4,5-3 | - | Oui | ||
244.80 € | 1 | 7 jours | - | UST 60° | Diamètre du filetage à l’extérieur | Non | 4,5-3 | - | Oui |
Loading...
Type d’élément de mesure | Lame | Trou de montage | 3,5 | Longueur (mm)(mm) | 6 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage standard
Type de fil
Fonction de fil
Pas de filetage en mm (proxy)
Pas de filetage en TPI
Pas de filetage en mm
Pas de filetage en TPI (proxy)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles