Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Approvisionnement énergétique | Étendue de mesures pouce | Catégorie de protection IP | Force de mesure (texte) | Étendue de mesures en mm (mm) | Hauteur de chiffres (mm) | Limite d'erreur (mm) (mm) | Résolution (texte) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427.00 € | 1 | 31 jours | - | .5" | IP 42 | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
454.00 € | 1 | Devis | - | - | - | — | - | - | - | / | ||
447.50 € | 1 | 7 jours | - | .5" | - | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
540.00 € | 1 | 31 jours | - | 1" | IP 42 | 0.65 - 1.15 | 25 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
567.00 € | 1 | Devis | - | 1" | - | 0.65 - 1.15 | 25 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
560.50 € | 1 | 7 jours | - | 1" | - | 0.65 - 1.15 | 25 | 11 | 0.02 | 0.01 / 0.0005 | ||
510.00 € | 1 | 31 jours | - | .5" | IP 42 | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
537.00 € | 1 | Devis | - | - | - | — | - | - | - | 0.0005 / 0.00002 | ||
530.50 € | 1 | 7 jours | - | .5" | - | 0.65 - 0.9 | 12.5 | 11 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
576.00 € | 1 | 31 jours | - | 1" | IP 42 | 0.65 - 1.15 | 25 | 11 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
603.00 € | 1 | Devis | - | - | - | — | - | - | - | 0.0005 / 0.00002 | ||
596.50 € | 1 | 7 jours | - | 1" | - | 0.65 - 1.15 | 25 | 11 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
951.00 € | 1 | 31 jours | - | 2" | IP 42 | 1.25 - 2.7 | 50 | 11 | 0.007 | 0.0005 / 0.00002 | ||
971.50 € | 1 | 7 jours | - | 2" | - | 1.25 - 2.7 | 50 | 11 | 0.007 | 0.0005 / 0.00002 | ||
1,160.00 € | 1 | 31 jours | - | 4" | IP 42 | 1.8 - 3.5 | 100 | 11 | 0.008 | 0.0005 / 0.00002 | ||
1,194.24 € | 1 | 7 jours | - | 4" | - | 1.8 - 3.5 | 100 | 11 | 0.008 | 0.0005 / 0.00002 | ||
576.00 € | 1 | 15 jours | - | 1" | IP 42 | 0 - 0 | 25 | 11 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
603.00 € | 1 | Devis | - | - | - | — | - | - | - | 0.0005 / 0.00002 | ||
596.50 € | 1 | 7 jours | - | 1" | - | 0 - 0 | 25 | 11 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
597.00 € | 1 | 31 jours | fonctionnement sur batterie | .5" | IP 42 | 0.65 - 0.85 | 12.5 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
624.00 € | 1 | Devis | fonctionnement sur batterie | - | IP 42 | — | - | - | - | / | ||
617.50 € | 1 | 7 jours | fonctionnement sur batterie | .5" | IP 42 | 0.65 - 0.85 | 12.5 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
675.00 € | 1 | 31 jours | fonctionnement sur batterie | 1" | IP 42 | 0.65 - 0.9 | 25 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
702.00 € | 1 | Devis | fonctionnement sur batterie | - | IP 42 | — | - | - | - | / | ||
695.50 € | 1 | 7 jours | fonctionnement sur batterie | 1" | IP 42 | 0.65 - 0.9 | 25 | 8.5 | 0.004 | 0.0005 / 0.00002 | ||
1,015.00 € | 1 | 9 jours | fonctionnement sur batterie | 2" | IP 42 | 1.25 - 2.7 | 50 | 8.5 | 0.007 | / | ||
1,070.50 € | 1 | Devis | fonctionnement sur batterie | - | IP 42 | — | - | - | - | / | ||
1,035.50 € | 1 | 7 jours | fonctionnement sur batterie | 2" | IP 42 | 1.25 - 2.7 | 50 | 8.5 | 0.007 | / |
Loading...
Interface de données | Digimatic ; optique RS-232C ; USB ; sans fil intégré | Le paquet contient | manuel d'instructions ; batterie | Norme | Norme usine |
---|
Configurer
Propriétés de base
Approvisionnement énergétique
Étendue de mesures pouce
Catégorie de protection IP
Force de mesure (texte)
Étendue de mesures en mm(mm)
Hauteur de chiffres(mm)
Limite d'erreur (mm)(mm)
Résolution (texte)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles