Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4334006 |
4334006DKS |
4334006KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du cadran | Catégorie de protection IP | Norme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
267.00 € | 1 | 31 jours | Jaune | IP 54 | Norme usine | ||
287.50 € | 1 | 42 jours | - | - | - | ||
282.80 € | 1 | 7 jours | - | - | - |
Loading...
Limite d'erreur jge (µm)(µm) | 2 | Force de mesure(N) | 1 | Échelle_diamètre_mm(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Erreur d'hystérésis de la valeur mesurée µm(µm) | 1 | Type de face de cadran | 130-0-130 | Le paquet contient | boîtier |
Limite d'erreur jges (µm)(µm) | 2.4 | Mouvement antichoc | Oui | Limite d'erreur Gt (µm)(µm) | 1.4 |
Répétabilité µm(µm) | 1 | Surcourse mm(mm) | 2.5 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du cadran
Catégorie de protection IP
Norme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles