Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4307970 |
4307970DKS |
4307970KAL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure partielle pi. (µm) (µm) | Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde | |
---|---|---|---|---|---|---|
130.50 € | 1 | 7 jours | - | ± 0.3 | ||
151.00 € | 1 | 42 jours | - | ± 0,3 | ||
146.30 € | 1 | 7 jours | 0 | ± 0.3 |
Loading...
Plage de déviation fe en pouces (texte) | .0004" | Dimensions a en mm(mm) | 40.5 | Dimensions f en mm(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Force de mesure(N) | 0.15 | Autonomie par tour. en pouces (texte) | .03" | Plage de déviation totale en pouces (texte) | .0005" |
Lectures_mm(mm) | 0.01 | Dimensions c en mm(mm) | 13.6 | Couleur du cadran | Vert |
Type de face de cadran | 15-0-15 | Répétabilité fw en pouces (texte) | .0001" | Le paquet contient | Boîtier ; manuel d'instruction ; clé pour changer les stylets ; diamètre du stylet ⌀ 2 mm ; arbre de montage 800a3/8 |
Hystérésis de la valeur de mesure fu en pouces (texte) | .00012" | Norme | Norme usine | Valeur de graduation pouce | .0005" |
Dimensions d en mm(mm) | 17.8 | Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde pouces | ± .015" | Autonomie par tour. en mm(mm) | 0.6 |
Modèle MarTest | Modèle standard | Étendue de mesure partielle pieds en pouces (texte) | .0002" | Conception du logement | Modèle standard |
Dimensions e en mm(mm) | 75 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesure partielle pi. (µm)(µm)
Plage de mesure, indicateur de test, comparateur, sonde
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles