Pied à coulisse pour mesure extérieure Marameter 838 TAZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4495950
4495950KAL
4495951
4495951KAL
4495952
4495952KAL
4495955
4495956
4495956KAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Catégorie de protection IP Force de mesure (texte) Valeur de graduation pouce Profondeur de mesure en pouces (texte) Limite d'erreur pouces (texte) Plage de mesures pouce

684.00 €

1 7 jours IP 650.8 - 1.2.0002''1.37".0008"0 - .40"

703.40 €

1 7 jours -0.8 - 1.2-1.37".0008"0 - .40"

684.00 €

1 7 jours IP 651.1 - 1.6.0005"3.2".0015"0 - .80"

703.40 €

1 7 jours -1.1 - 1.6-3.2".0015"0 - .80"

684.00 €

1 7 jours IP 651.1 - 1.6.0005"3.2".0015"0 - .80"

703.40 €

1 7 jours -1.1 - 1.6-3.2".0015"0 - .80"

789.00 €

1 7 jours IP 650.8 - 1.7.001"6.6".002"0 - 2.0"

789.00 €

1 7 jours IP 650.8 - 1.7.001"6.7".002"0 - 2.0"

808.40 €

1 7 jours -0.8 - 1.7-6.7".002"0 - 2.0"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Le paquet contient certificat de type

Assistance technique