Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4420350 |
4420360 |
4420370 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions a en mm (mm) | Dimension k en mm (mm) | Prisme de force adhésive (N) | Dimension j en mm (mm) | Dimensions b en mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.00 € | 1 | 9 jours | 222 | 60 | 300 | 70 | 130 | ||
290.00 € | 1 | 9 jours | 310 | 80 | 800 | 120 | 200 | ||
356.00 € | 1 | 9 jours | 390 | 110 | 800 | 170 | 280 |
Loading...
Réglage fin | Oui | Le paquet contient | exclut l'indicateur | Plage de réglage fin mm(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bloc en V pour diamètre d'arbre | 6 - 120 | Dimensions d en mm(mm) | 8 | Dimension l en mm(mm) | 49 |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions a en mm(mm)
Dimension k en mm(mm)
Prisme de force adhésive(N)
Dimension j en mm(mm)
Dimensions b en mm(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles