Joints de serrage (K0133)

Joints de serrage (K0133)
· Pour le serrage de pièces cylindriques

· Réglable sans paliers

· La conception simple permet un serrage rapide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0133.01
K0133.02
K0133.03
K0133.04
K0133.05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille D=Trou de fixation
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)

29.39 €

1 4 jours 1828M8658.572312913135

31.11 €

1 4 jours 21032M8659.576352915155

35.54 €

1 4 jours 31236M86510.581402918176

43.38 €

1 4 jours 41645M108013.51035037.522226

70.76 €

1 4 jours 52074M1095221317042.5303010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique