Capuchons de protection pour clé à fourche (K1362) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Capuchons de protection pour clé à fourche (K1362)
· Domaines d'application : locaux sanitaires, industries alimentaire, pharmaceutique, chimique et de l'emballage

· Pour le serrage et le desserrage de raccords filetés présentant des surfaces sensibles

· Insertion sans dommages grâce à l'aluminium mou

· Toute chute inopinée du renfort est exclue

· Outils HAZET

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1362.1005
K1362.1006
K1362.1007
K1362.10055
K1362.1108
K1362.1310
K1362.1613
K1362.1915
K1362.1916
K1362.2118
K1362.2119
K1362.2724
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
SW=largeur de clavette
(mm)
A1
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
SW2
(mm)
T
(mm)
Poids
(kg)
PL Edelstahl RoHS

15.99 €

1 4 jours 109172,38,619,455,60,0020falsetrue

16.25 €

1 4 jours 109172,38,619,465,60,0020falsetrue

16.89 €

1 4 jours 109172,38,619,475,6---

16.25 €

1 4 jours 109172,38,619,45,55,60,0020falsetrue

17.02 €

1 4 jours 119182,38,720,785,7---

17.16 €

1 4 jours 131022310,723,2106,7---

18.29 €

1 4 jours 161327311,728,6137,7---

19.46 €

1 4 jours 191330412,632,5158,60,0070falsetrue

19.33 €

1 4 jours 191330412,632,5168,6---

19.52 €

1 4 jours 21133241335189---

20.54 €

1 4 jours 211332413351990,0080falsetrue

20.87 €

1 4 jours 27144041543,82410,8---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Élément associé Matériau principal Aluminium Couleur principale naturel
Finition 1 pour clé à fourche Désignation Inserts de Protection

Assistance technique