Douilles et inserts en plastique (K1361)

Douilles et inserts en plastique (K1361)
· Domaines d'application : locaux sanitaires, industries alimentaire, pharmaceutique, chimique et de l'emballage

· Protection de surfaces polies et sensibles

· Pour le serrage et le desserrage de raccords filetés présentant des surfaces sensibles

· Toute chute inopinée du renfort est exclue

· Outils HAZET

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1361.0502
K1361.0503
K1361.0603
K1361.0704
K1361.0805
K1361.1006
K1361.1012
K1361.1107
K1361.1112
K1361.1308
K1361.1312
K1361.1610
K1361.1612
K1361.1710
K1361.1812
K1361.1912
K1361.1913
K1361.2112
K1361.2114
K1361.2214
K1361.2416
K1361.2712
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale (L)
(mm)
Élément Matériau principal D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
T
(mm)
Convient pour vis à tête hexagonale SW=largeur de clavette
(mm)
Couleur principale SW1
(mm)
Matériau du composant Couleur du composant Finition 1 Finition 2 PL Edelstahl Poids
(kg)

7.66 €

1 4 jours 18Insert de protectionPET--6-10naturel5Caoutchouc nitrilenoirpour douilleavec joint toriquefalse0,0015

7.84 €

1 4 jours 18Insert de protectionPET--6-10naturel5,5Caoutchouc nitrilenoirpour douilleavec joint toriquefalse0,0015

8.04 €

1 4 jours 18Insert de protectionPET--6-10naturel6Caoutchouc nitrilenoirpour douilleavec joint toriquefalse0,0015

8.07 €

1 4 jours 17,4Insert de protectionPET--5,5M410naturel7------

9.03 €

1 4 jours 18Insert de protectionPET--6M511naturel8------

9.10 €

1 4 jours 19,5Insert de protectionPET--10M613naturel10------

16.32 €

1 4 jours 36,6DouilleAcier à outils15,32210,6-10chromé-------

9.86 €

1 4 jours 21,5Insert de protectionPET--11-16naturel11Caoutchouc nitrilenoirpour douilleavec joint toriquefalse0,0018

20.69 €

1 4 jours 37,3DouilleAcier à outils16,62210,1-11chromé-------

9.97 €

1 4 jours 21,5Insert de protectionPET--11M816naturel13------

20.60 €

1 4 jours 37,3DouilleAcier à outils19,12210,6-13chromé-------

10.49 €

1 4 jours 22Insert de protectionPET--13,5M1019naturel16------

21.68 €

1 4 jours 37,1DouilleAcier à outils22,923,611,3-16chromé-------

11.04 €

1 4 jours 21,5Insert de protectionPET--12-21naturel17Caoutchouc nitrilenoirpour douilleavec joint toriquefalse0,0035

10.86 €

1 4 jours 21,5Insert de protectionPET--12M1221naturel18------

22.39 €

1 4 jours 37DouilleAcier à outils26,62313,2-19chromé-------

12.02 €

1 4 jours 21,5Insert de protectionPET--12-21naturel19Caoutchouc nitrilenoirpour douilleavec joint toriquefalse0,0045

34.83 €

1 4 jours 36,8DouilleAcier à outils292512,9-21chromé-------

12.82 €

1 4 jours 26,5Insert de protectionPET--18-27naturel21Caoutchouc nitrilenoirpour douilleavec joint toriquefalse0,0060

13.60 €

1 4 jours 26,5Insert de protectionPET--18-27naturel22Caoutchouc nitrilenoirpour douilleavec joint toriquefalse0,0060

13.93 €

1 4 jours 26,5Insert de protectionPET--18M1627naturel24------

41.19 €

1 4 jours 44,4DouilleAcier à outils35,22518,1-27chromé-------

Loading...

  1. 1

Assistance technique