Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0769.08150 |
K0769.08151 |
K0769.10150 |
K0769.10151 |
K0769.12180 |
K0769.12181 |
K0769.16240 |
K0769.16241 |
K0769.20300 |
K0769.20301 |
K0769.24360 |
K0769.24361 |
K0769.30450 |
K0769.30451 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 2 | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | L (mm) | S (mm) | S1 (mm) | SW (mm) | Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.61 € | 1 | 4 jours | sans clé hexagonale | M8 | 25 | 44 | 25 | - | 47 | 12 | 8 | 11 | 6 | 300 | ||
43.82 € | 1 | 4 jours | avec clé hexagonale | M8 | 25 | 44 | 25 | 34 | 47 | 12 | 9 | 9.5 | 6 | 300 | ||
41.61 € | 1 | 4 jours | sans clé hexagonale | M10 | 25 | 44 | 25 | - | 47 | 15 | 8 | 11 | 6 | 400 | ||
43.82 € | 1 | 4 jours | avec clé hexagonale | M10 | 25 | 44 | 26 | 34 | 47 | 15 | 9 | 9.5 | 6 | 400 | ||
45.83 € | 1 | 4 jours | sans clé hexagonale | M12 | 30 | 52 | 33 | - | 55 | 18 | 10 | 13 | 8 | 750 | ||
48.27 € | 1 | 4 jours | avec clé hexagonale | M12 | 30 | 52 | 34 | 46 | 55 | 18 | 11 | 11 | 8 | 750 | ||
54.27 € | 1 | 4 jours | sans clé hexagonale | M16 | 35 | 61 | 35 | - | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | ||
56.56 € | 1 | 4 jours | avec clé hexagonale | M16 | 35 | 61 | 35 | 60 | 64 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1500 | ||
74.76 € | 1 | 4 jours | sans clé hexagonale | M20 | 40 | 70 | 44 | - | 74 | 30 | 16 | 17 | 12 | 2300 | ||
77.88 € | 1 | 4 jours | avec clé hexagonale | M20 | 40 | 70 | 44 | 60 | 74 | 30 | 16 | 15 | 12 | 2300 | ||
94.45 € | 1 | 4 jours | sans clé hexagonale | M24 | 48 | 84 | 52 | - | 91 | 36 | 19 | 21 | 14 | 3200 | ||
98.64 € | 1 | 4 jours | avec clé hexagonale | M24 | 48 | 84 | 52 | 76 | 91 | 36 | 19 | 18 | 14 | 3200 | ||
136.80 € | 1 | 4 jours | sans clé hexagonale | M30 | 60 | 108 | 62 | - | 112 | 45 | 27 | 26 | 17 | 4500 | ||
142.55 € | 1 | 4 jours | avec clé hexagonale | M30 | 60 | 105 | 61 | 84 | 112 | 45 | 25 | 22.5 | 17 | 4500 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corde acier | 1.6541 | Corps de finition de surface | Revêtement plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | jaune | Couleur du composant | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Version 2
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
L(mm)
S(mm)
S1(mm)
SW(mm)
Charge admissible(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles