Anses en arc (K1058)

Anses en arc (K1058)
· Pour les opérations de levage et de portage

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1058.0050008
K1058.0075010
K1058.0100011
K1058.0150012
K1058.0200016
K1058.0325019
K1058.0475022
K1058.0650025
K1058.0850028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Pouce K
(mm)

2.25 €

1 4 jours 19.81228.76.45001/48

2.67 €

1 4 jours 21.313.5317.97505/169.5

3.92 €

1 4 jours 26.216.836.59.610003/811

4.15 €

1 4 jours 29.5194311.215007/1612.7

5.61 €

1 4 jours 3320.64812.720001/216

9.42 €

1 4 jours 4227601632505/819

15.51 €

1 4 jours 5131.8711947503/422.2

22.94 €

1 4 jours 5836.6842265007/825.4

31.29 €

1 4 jours 684395258500128.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Couleur du composant rouge Matériau du composant Acier

Assistance technique