Module de serrage à intégrer, version à visser, 6370EARL

Module de serrage à intégrer, version à visser, 6370EARL
Module de serrage à intégrer, version à visser
Déverrouillage pneumatique.
Pression de déverrouillage: min. 8 bars - max. 12 bars.
Pression d'assistance verrouillage (Turbo): min. 5 bars - max. 6 bars.
Flasque de centrage et piston trempés.
Répétabilité < 0,005 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

563900

Référence pièce
563900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

911.63 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

F max.(kN) D24 Modèle KH5 Force de maintien* 13
Force de traction jusqu'à 1,5 Poids(g) 150

Vous vous trouvez sur la page de Module de serrage à intégrer, version à visser, 6370EARL, le numéro d'article est le suivant: 563900.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 563900.

Assistance technique