Module de serrage, version à visser, 6215RP

Module de serrage, version à visser, 6215RP
Module de serrage, version à visser
Ouverture pneumatique.
Pression de service à l'ouverture : min. 5 bars - max. 12 bars.
Boîtier et piston trempés.
Précision de répétabilité < 0,1 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

561989

Référence pièce
561989
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

208.27 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle KH5 Force de maintien* 1000 Force de traction jusqu'à 100
Poids(g) 40

Vous vous trouvez sur la page de Module de serrage, version à visser, 6215RP, le numéro d'article est le suivant: 561989.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 561989.

Assistance technique