Module de serrage à intégrer, 6206LA

Module de serrage à intégrer, 6206LA
Module de serrage à intégrer
Ouverture pneumatique.
Soufflage pneumatique.
Pression de service à l'ouverture :
KP5.3 min. 5 bars - max. 12 bars.
KP10.3 min. 5 bars - max. 12 bars.
KP20.3 min. 4,5 bars - max. 12 bars.
Couvercle et piston trempés.
Répétabilité < 0,005 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

553152

Référence pièce
553152
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,330.00 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

F max.(kN) D24 Modèle 43 Force de maintien* 13
Force de traction jusqu'à 1,5 Poids(g) 500

Vous vous trouvez sur la page de Module de serrage à intégrer, 6206LA, le numéro d'article est le suivant: 553152.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 553152.

Assistance technique