Module de serrage à poser, verrouillage pneumatique, 6370AARL

Module de serrage à poser, verrouillage pneumatique, 6370AARL
Module de serrage à poser
Déverrouillage pneumatique.
Pression de déverrouillage: min. 8 bars - max. 12 bars.
Pression d'assistance verrouillage (Turbo): min. 5 bars - max. 6 bars.
Flasque de centrage et piston trempés.
Répétabilité < 0,005 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

306175

Référence pièce
306175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,755.67 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle 22 Force de maintien* 13 Force de traction jusqu'à 1,5
Poids(g) 300

Vous vous trouvez sur la page de Module de serrage à poser, verrouillage pneumatique, 6370AARL, le numéro d'article est le suivant: 306175.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 306175.

Assistance technique