Module de serrage à intégrer, version à visser, verrouillage hydraulique, 6370EARHX5

Module de serrage à intégrer, version à visser, verrouillage hydraulique, 6370EARHX5
Module de serrage à intégrer, version à visser
Déverrouillage hydraulique.
Pression de déverrouillage: min. 50 bars - max. 60 bars.
Flasque de centrage et piston trempés.
Répétabilité < 0,005 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

305953

Référence pièce
305953
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

867.79 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

F max.(kN) D24 Force de maintien* 13 Force de traction jusqu'à 5
Poids(g) 150

Vous vous trouvez sur la page de Module de serrage à intégrer, version à visser, verrouillage hydraulique, 6370EARHX5, le numéro d'article est le suivant: 305953.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 305953.

Assistance technique