Maillet sans rebond, avec manche, vernis, en Hickory réduisant les vibrations, ergonomique

Maillet sans rebond, avec manche, vernis, en Hickory réduisant les vibrations, ergonomique
Caractéristiques du produit :

    • Maillets sans rebond pour des impacts très puissants et un travail silencieux, ménageant les articulations.
    • Embouts plats en nylon spécial très résistants à l’usure, interchangeables et qui ne s’écaillent pas.
    • Tête de marteau mécano-soudée avec douille de protection du manche.
    • Manche en hickory à fibres longues très solide, verni et ergonomique.
    • Disponible en D80mm (poids total 3 600g), D100mm (poids total 5 000g) et D100mm (6 500g).

Domaine d'application

Enfoncer délicatement des piquets en bois

ATTENTION ! Ne convient pas à la fabrication industrielle ou dans tout autre environnement difficile ! Pas de plaque d'impact entre la grenaille d'acier et les embouts !

Matières

Manche

    • Hickory

Embouts

    • Nylon, blanc
    • plat
    • durs
    • très résistant à l'usure
    • pas d'écaillage
    • amortit le bruit
    • très grande force de frappe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3366.0S3
3366.0S5
3366.0S6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tête (diamètre)
(mm)
Tête (longueur)
(mm)
Longueur totale
(mm)
Poids
(g)

162.53 €

1 3 jours 802008803600

209.84 €

1 3 jours 10021010005000

236.46 €

1 3 jours 10026510006500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la tête Autre Manche Matières Hickory Embout Nylon, blanc

Assistance technique