Wiha Rallonge 100 mm pour micro-embouts forme 4 mm et Tournevis de précision ESD

Wiha Rallonge 100 mm pour micro-embouts forme 4 mm et Tournevis de précision ESD

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Rallonge pour manche de tournevis ESD et micro-embouts

Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.

Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C4

La rallonge est compatible avec le manche de tournevis ESD et les micro-embouts. Avec elle, il est également possible d'accéder aux vis situées en profondeur.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

40663

Référence pièce
40663
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.09 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 100 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non Six pans mâle(mm) 4 Hexagone interne(mm) 4
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Rallonge 100 mm pour micro-embouts forme 4 mm et Tournevis de précision ESD, le numéro d'article est le suivant: 40663.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40663.

Assistance technique