Wiha Rallonge isolée 1/4" pour douilles pour clé à douille, isolé

Wiha Rallonge isolée 1/4" pour douilles pour clé à douille, isolé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Améliore l'accessibilité: Possibilité d'accéder aux vis situées en profondeur sans difficulté.

Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l'utilisateur est primordiale. En combinaison avec la clé à cliquet isolée ou l'adaptateur de manche en T, la rallonge isolée permet d'accéder facilement aux vis et aux écrous situés en profondeur. La rallonge isolée est soumise à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
43059
43060
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)

25.95 €

1 5 jours 75

30.41 €

1 5 jours 150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui Blister Non
Quatre pans mâle 1 (Pouce) 1/4" avec batterie Non Quatre pans mâle Diamètre 1/4"

Assistance technique