Augmente votre efficacité: La force de l’aimant transmise sur l'embout maintient fermement les vis de tailles normales.
Réduit vos coûts: Un aimant puissant dans l'étui empêche la perte d'embouts.
Gain de temps: Changement d'embout plus facile et plus rapide grâce au support magnétique et à l'utilisation à une seule main.
Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3
DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
41922
Longueur totale(mm) | 60 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Oui | Hexagone interne (pouces) | 1/4" | Six pans mâle (pouces) | 1/4" |
avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Porte-embout magnétique 60 mm 1/4" aimant extra puissant dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 41922.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41922.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles