Wiha Porte-embout magnétique 74 mm 1/4"

Wiha Porte-embout magnétique 74 mm 1/4"

Convient pour: Pour embouts selon DIN 3126, ISO 1173 forme C 6,3.

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.

En plus: Avec puissant aimant néodyme.

Sleeve: Acier inoxydable.

Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3

DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

01894

Référence pièce
01894
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.14 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 74 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non Hexagone interne (pouces) 1/4" Six pans mâle (pouces) 1/4"
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Porte-embout magnétique 74 mm 1/4", le numéro d'article est le suivant: 01894.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 01894.

Assistance technique