Augmente votre efficacité: Pas de jeu et maintien sécurisé de l'embout par un système de verrouillage.
Gain de temps: Changement d'embout rapide grâce à un verrouillage et déverrouillage facile du porte-embout.
Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3
DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
39133
Longueur totale(mm) | 60 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Oui | Hexagone interne (pouces) | 1/4" | Six pans mâle (pouces) | 1/4" |
avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Porte-embout CentroFix Force à verrouillage automatique 1/4", magnétique dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 39133.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 39133.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles