Augmente votre efficacité: 100 % compatible avec le système Wiha slimBit.
Augmente votre efficacité: Permet de résoudre chaque tâche de vissage avec l'assortiment de slimBits Wiha.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: Installation sûre de bornes et manchons, raccordements à fils et le vissage de rails d'alimentation électrique. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Uniquement compatible avec le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario®-S electric (série 2872).
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
35870
Longueur totale(mm) | 170 | Diamètre extérieur(mm) | 13 | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
Lame hexagonale | 3,8 | Article VDE | Oui | Blister | Non |
Six pans mâle(mm) | 6 | avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Adaptateur TorqueVario-S electric pour embouts slimBit, le numéro d'article est le suivant: 35870.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 35870.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles