Wiha Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm Pozidriv 14 pcs, TORX® 1/4" C6,3

Wiha Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm Pozidriv 14 pcs, TORX® 1/4" C6,3

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Housing: Elément rabattable supplémentaire pour le porte-embout magnétique.

Application: Faire glisser le logo Wiha vers le bas – et les embouts sont déjà prêts pour le prélèvement.

Application: Boîte à embouts compacte avec 12 embouts de haute qualité.

Application: Vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

Porte-embout: Porte-embout universel 1/4", magnétique.

Embouts: Embouts Standard 25 mm.

En plus: Design éprouvé des millions de fois.

En plus: Toujours à portée de main – se place facilement dans la poche de pantalon ou dans le clip attache-ceinture.

Housing: Coffret en polyamide renforcé de fibres de verre résistant aux chocs – durablement robuste.

Housing: Elément de serrage d'embout orientable à 180°.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Composition:

  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 2x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Porte-embout magnétique 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x FlipSelector

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

39041

Référence pièce
39041
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.23 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm Pozidriv 14 pcs, TORX® 1/4" C6,3, le numéro d'article est le suivant: 39041.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 39041.

Assistance technique