Wiha Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3

Wiha Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Housing: Elément rabattable supplémentaire pour le porte-embout magnétique.

Application: Faire glisser le logo Wiha vers le bas – et les embouts sont déjà prêts pour le prélèvement.

Application: Boîte à embouts compacte avec 12 embouts de haute qualité.

Application: Vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

Porte-embout: Porte-embout universel 1/4", magnétique.

Embouts: Embouts Standard 25 mm.

En plus: Design éprouvé des millions de fois.

En plus: Toujours à portée de main – se place facilement dans la poche de pantalon ou dans le clip attache-ceinture.

Housing: Coffret en polyamide renforcé de fibres de verre résistant aux chocs – durablement robuste.

Housing: Elément de serrage d'embout orientable à 180°.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Composition:

  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T7 (01713)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T8 (01714)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T9 (01715)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Porte-embout magnétique 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x FlipSelector

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

39124

Référence pièce
39124
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.31 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3, le numéro d'article est le suivant: 39124.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 39124.

Assistance technique