Wiha Bit Set Professional 50 mm Pozidriv (PZ1) 2 pcs 1/4" E6,3 dans un coffret

Wiha Bit Set Professional 50 mm Pozidriv (PZ1) 2 pcs 1/4" E6,3 dans un coffret

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.

Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

En plus: Embouts à surlongueur de 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.

En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.

Normes: DIN ISO 8764-1

Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.

Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Composition:

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
38680
38681
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.44 €

10 7 jours

5.31 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Assistance technique