Wiha Embout fileté TORX® M5

Wiha Embout fileté TORX® M5

Entraînement: Filet de vis M5.

Application: Idéal sur visseuse automatique.

Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

Raccord fileté M5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
35400
35401
35402
35403
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
TORX® 1

7.23 €

10 7 jours T10

7.23 €

10 7 jours T15

7.23 €

10 7 jours T20

7.23 €

10 7 jours T25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 45 Diamètre de trou rond(mm) 6 Taille de vis M5
Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
Longueur de filetage(mm) 8 avec batterie Non

Assistance technique