Wiha Boites d'embouts Standard 25 mm Mélangé 1/4" C6,3 dans un coffret

Wiha Boites d'embouts Standard 25 mm Mélangé 1/4" C6,3 dans un coffret

Housing: Coffret en matière plastique pratique et robuste.

Porte-embout: Porte-embout universel avec aimant.

Embouts: Embouts Standard 25 mm.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Composition:

  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4" C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4" C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4" C6,3 6.5 mm (01626)
  • 2x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 6x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
  • 2x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 6x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4" C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4" C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4" C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Porte-embout magnétique 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x Bitbox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

26252

Référence pièce
26252
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.74 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Boites d'embouts Standard 25 mm Mélangé 1/4" C6,3 dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 26252.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26252.

Assistance technique