Wiha Boites d'embouts Standard 25 mm TORX® 1/4" dans un coffret 3 pcs【3 pièces par conditionnement】

Wiha Boites d'embouts Standard 25 mm TORX® 1/4" dans un coffret 3 pcs

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Convient pour: DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10.

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.

Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.

En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.

Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.

Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

Composition:

  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

07871

Référence pièce
07871
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.32 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Boites d'embouts Standard 25 mm TORX® 1/4" dans un coffret 3 pcs, le numéro d'article est le suivant: 07871.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07871.

Assistance technique