Wiha Jeu d'embouts SYSTEM 4 ESD jeu de 27 pcs y compris un coffret

Wiha Jeu d'embouts SYSTEM 4 ESD jeu de 27 pcs y compris un coffret

Facilite votre travail: Longueurs de lames réglables 18-90 mm.

Augmente votre efficacité: Outil de vissage de précision compact System 4 avec grand assortiment de lames interchangeables.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Facilite l'utilisation: Manipulation facile de la bague de verrouillage et de déverrouillage de la lame.

Application: Travail flexible grâce à la longueur de lame réglable et au changement rapide de l'embout.

Application: Jeu d'embouts convenant pour les plus petites vis des composants électroniques.

Manche: Longueur de lame porte-embout réglable.

Manche: Manche SoftFinish®-telescopic ESD SYSTEM 4.

Manche: Manche électrostatiquement dissipatif, résistance superficielle 10^6 - 10^9 ohms.

Case: Coffret métallique robuste et peu encombrant.

Case: Pas de danger pour les composants électroniques grâce à l'utilisation de matériaux sûrs pour les composants sensibles aux décharges électrostatiques.

Normes: DIN 3126, ISO 1173, forme C 4.

IEC 61340-5-1.

Composition:

  • 1x Manche de tournevis SoftFinish®-telescopic ESD pour lame interchangeable SYSTEM 4 4.0 mm (31498)
  • 1x Porte-embout SYSTEM 4 à serrage par bille Convient pour les embouts C 4 (4 mm). 9 mm (09195)
  • 1x Micro-embout 28 mm Fente C4 4 mm 1.5 mm (40602)
  • 1x Micro-embout 28 mm Fente C4 4 mm 2.0 mm (40604)
  • 1x Micro-embout 28 mm Fente C4 4 mm 3.0 mm (40606)
  • 1x Micro-embout 28 mm Fente C4 4 mm 4.0 mm (40608)
  • 1x Micro-embout 28 mm Phillips 4 mm PH000 (40609)
  • 1x Micro-embout 28 mm Phillips 4 mm PH00 (40610)
  • 1x Micro-embout 28 mm Phillips 4 mm PH0 (40611)
  • 1x Micro-embout 28 mm Phillips 4 mm PH1 (40612)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T3 (40630)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T4 (40631)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T5 (40632)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T6 (40633)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T7 (40634)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T8 (40635)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T9 (40636)
  • 1x Micro-embout 28 mm TORX® 4 mm T10 (40637)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 0.9 mm (40615)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 1.3 mm x 0,05 (40616)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 1.5 mm (40617)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 2.0 mm (40618)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 2.5 mm (40619)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 3.0 mm (40620)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 4.0 mm x 5/32" (40621)
  • 1x Micro-embout 28 mm Six pans 4 mm 0.7 mm (40614)
  • 1x Coffret

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33848

Référence pièce
33848
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

98.87 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 135 Produit unitaire/produit d'ensemble Produit de jeu Diamètre de la lame(mm) 4
Longueur de la lame(mm) 135 Norme DIN DIN 3126|DIN ISO 1173|DIN EN 61340-5-1 Appui Fente|Phillips|Douille TORX|Allen
Norme EN EN 61340-5-1 Nb(pc) 26 Type de produit Jeu d’embouts interchangeables
Plage d'utilisation (tournevis) ESD Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente Article ESD Oui
Article VDE Non Blister Non avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'embouts SYSTEM 4 ESD jeu de 27 pcs y compris un coffret, le numéro d'article est le suivant: 33848.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33848.

Assistance technique