Wiha Coffret d'embouts XLSelector Standard 25 mm Mélangé 1/4" C6,3

Wiha Coffret d'embouts XLSelector Standard 25 mm Mélangé 1/4" C6,3

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Augmente votre efficacité: Tous les embouts Standard 25mm sont rangés de manière pratique et compacte.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Housing: Détachement ultra simple garanti de l'embout et du cliquet.

Application: Assortiment universel pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

Application: Domaine d'application étendu grâce à un cliquet d'embout pratique.

Porte-embout: Porte-embout universel 1/4", magnétique.

Embouts: Embouts 25 mm et ZOT.

En plus: Le porte-embout universel 1/4" peut être utilisé comme rallonge.

Housing: Boîtier en plastique de grande qualité.

Geometry: Zone de torsion brevetée pour empêcher la rupture de l'embout en cas de contrainte importante.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Composition:

  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4" C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4" C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4" C6,3 6.5 mm (01626)
  • 2x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 4x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
  • 2x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 5x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 3x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Porte-embout magnétique 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x XLSelector

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29417

Référence pièce
29417
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.15 €

5 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Coffret d'embouts XLSelector Standard 25 mm Mélangé 1/4" C6,3, le numéro d'article est le suivant: 29417.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29417.

Assistance technique