Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.
Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
En plus: Perçage dans la pointe des embouts pour vis de sécurité Tamper Resistant hexagonales.
Normes: DIN ISO 2351-3
Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
20555 |
20556 |
20557 |
20559 |
20560 |
25560 |
25561 |
25562 |
25563 |
25564 |
26309 |
30050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Douille hexagonale avec trou | |
---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 110 | 5 jours | TR1/8 | ||
4.08 € | 110 | 5 jours | TR3/32 | ||
4.08 € | 110 | 5 jours | TR5/32 | ||
4.08 € | 110 | 5 jours | TR7/64 | ||
4.08 € | 110 | 5 jours | TR9/64 | ||
4.08 € | 110 | 5 jours | TR2,0 | ||
4.08 € | 110 | 5 jours | TR2,5 | ||
4.08 € | 110 | 5 jours | TR3,0 | ||
4.08 € | 110 | 5 jours | TR4,0 | ||
4.08 € | 110 | 5 jours | TR5,0 | ||
4.08 € | 110 | 5 jours | TR6,0 | ||
4.08 € | 110 | 5 jours | TR3/16 |
Loading...
Longueur totale(mm) | 25 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
Douille hexagonale avec trou
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles