Wiha Embout Standard 25 mm Six pans MagicRing® 1/4" C6,3

Wiha Embout Standard 25 mm Six pans MagicRing® 1/4" C6,3

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Augmente votre efficacité: La technologie Wiha MagicRing® maintient fermement les vis six pans dans toutes les positions sans aucun aimant.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

Application: Pour visser et dévisser dans les endroits difficile d'accès.

Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.

En plus: MagicRing® fabriqué à partir du métal à ressort pour maintenir toutes les vis standards à divers angles.

Normes: DIN ISO 2351-3

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22955
22956
22957
22958
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hexagone interne
(mm)

3.09 €

10 7 jours 3

3.09 €

10 7 jours 4

3.09 €

10 7 jours 5

3.09 €

10 7 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 25 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique