• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Wiha Embout Standard 25 mm Carré 1/4" C6,3

Wiha Embout Standard 25 mm Carré 1/4" C6,3

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.

Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.

En plus: Une pointe conique facilite l'insertion de l'embout dans la vis.

Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06634
06635
06636
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quatre pans mâle 1 (Robertson) Quatre pans mâle 2 (Pouce)

1.96 €

5 7 jours #12,3

2.10 €

5 Devis #22,8

1.96 €

5 7 jours #33,3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 25 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique