Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.
Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
01711 |
01712 |
01713 |
01714 |
01715 |
01716 |
01717 |
01718 |
01719 |
01720 |
01721 |
01722 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | TORX® 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.91 € | 10 | 5 jours | T5 | |||
0.91 € | 10 | 5 jours | T6 | |||
0.91 € | 10 | 5 jours | T7 | |||
0.91 € | 10 | 5 jours | T8 | |||
0.91 € | 10 | 5 jours | T9 | |||
0.87 € | 10 | 5 jours | T10 | |||
0.87 € | 10 | 5 jours | T15 | |||
0.87 € | 10 | 5 jours | T20 | |||
0.87 € | 10 | 5 jours | T25 | |||
0.87 € | 10 | 5 jours | T27 | |||
0.87 € | 10 | 5 jours | T30 | |||
0.87 € | 10 | 5 jours | T40 |
Loading...
Longueur totale(mm) | 25 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
TORX® 1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles