Wiha Embout Standard Six pans à tête sphérique 1/4" C6,3

Wiha Embout Standard Six pans à tête sphérique 1/4" C6,3

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.

En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.

Normes: DIN ISO 2351-3

Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01736
01737
01738
01739
01740
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hexagone interne
(mm)

4.08 €

10 7 jours 2,5

4.08 €

10 7 jours 3

4.08 €

10 7 jours 4

4.08 €

10 7 jours 5

4.08 €

10 7 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 38 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique