• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Wiha Embout fileté Phillips M5

Wiha Embout fileté Phillips M5

Entraînement: Filet de vis M5.

Application: Idéal sur visseuse automatique.

Normes: DIN ISO 8764-1

Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

Raccord fileté M5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01942
01943
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Diamètre de trou rond
(mm)

6.88 €

10 7 jours 337

6.88 €

10 7 jours 456

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de vis M5 Article ESD Non Phillips 1 PH2
Article VDE Non Blister Non Longueur de filetage(mm) 8
avec batterie Non

Assistance technique