Wiha Embout Standard Pozidriv 1/4" C6,3

Wiha Embout Standard Pozidriv 1/4" C6,3

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.

Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.

Normes: DIN ISO 8764-1

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

01681

Référence pièce
01681
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.96 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 32 Pozidriv 1 PZ4 Article ESD Non
Article VDE Non Blister Non avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Embout Standard Pozidriv 1/4" C6,3, le numéro d'article est le suivant: 01681.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 01681.

Assistance technique