• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Wiha Embout fileté Pozidriv M4

Wiha Embout fileté Pozidriv M4

Entraînement: Filet de vis M4.

Application: Idéal sur visseuse automatique.

Normes: DIN ISO 8764-1

Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

Raccord fileté M4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

01940

Référence pièce
01940
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.70 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 33 Diamètre de trou rond(mm) 6 Pozidriv 1 PZ2
Taille de vis M4 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non Longueur de filetage(mm) 8 avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Embout fileté Pozidriv M4, le numéro d'article est le suivant: 01940.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 01940.

Assistance technique