Wiha Embout fileté Phillips UNF 10/32" (Numéros de référence)

Wiha Embout fileté Phillips UNF 10/32"

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Entraînement: Filet de vis 10/32" UNF.

Application: Idéal sur visseuse automatique.

Normes: DIN ISO 8764-1

Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

Raccord fileté 10/32" UNF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

01947

Référence pièce
01947
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.61 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 45 Diamètre de trou rond(mm) 6 Taille de vis 10/32 UNF
Article ESD Non Phillips 1 PH2 Article VDE Non
Blister Non Longueur de filetage(mm) 8 avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Embout fileté Phillips UNF 10/32", le numéro d'article est le suivant: 01947.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 01947.

Assistance technique