• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Wiha Embout fileté Phillips M6

Wiha Embout fileté Phillips M6

Entraînement: Filet de vis M6.

Application: Idéal sur visseuse automatique.

Normes: DIN ISO 8764-1

Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

Raccord fileté M6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

04678

Référence pièce
04678
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.23 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 33 Diamètre de trou rond(mm) 8 Taille de vis M6
Article ESD Non Phillips 1 PH2 Article VDE Non
Blister Non Longueur de filetage(mm) 8 avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Embout fileté Phillips M6, le numéro d'article est le suivant: 04678.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04678.

Assistance technique