• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Wiha Jeu d'embouts BitBuddy® embout TY de 49 mm Pozidriv 7 pcs, TORX®, 1/4" E6,3

Wiha Jeu d'embouts BitBuddy® embout TY de 49 mm Pozidriv 7 pcs, TORX®, 1/4" E6,3

Augmente votre efficacité: C'est le généraliste avec une durée de vie 120x plus élevée* grâce à sa technologie d'embout brevetée, convient pour toutes les vis. (*en comparaison avec l'embout Wiha Standard)

Réduit vos coûts: Rapide et facile à retrouver grâce à son marquage rouge – même dans un environnement sombre grâce à une lampe UV.

Gain de temps: Ne cherchez plus l'embout perdu car il est fluorescent, moins de casse d'embouts grâce à sa durée de vie élevée.

Gain de temps: Ouverture automatique d'une pression sur un bouton et changement d'embout facile directement dans l'étui.

Application: Convient pour tous les types de vis. Recommandé pour les visseuses à chocs.

Pas de main libre et assez de la recherche pénible de l’embout correct ? Le BitBuddy® Wiha permet la prise directe des embouts dans la machine ainsi que le retour simple dans l'étui. Grâce à la disposition de conception nouvelle des embouts dans le support ainsi qu’à la taille de profil gravée au laser sur la base de l’embout, la sélection de la taille correcte devient un jeu d’enfant lors du prélèvement de l’embout. Comme talent multiple, l'embout TY convient pour tous les types de vis, en forme de T ou de Y, et est ainsi l'outil idéal pour les vissages dans tous les matériaux. Grâce à la zone de torsion allongée, brevetée, l'embout convient également pour les vissages à impact et visseuses à chocs et garantit une durée de vie 120x plus élevée en comparaison avec les embouts standard Wiha. Par ailleurs, il est facile et rapide de retrouver les embouts colorés, également dans le noir avec lumière UV grâce au manteau coloré.

DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42118

Référence pièce
42118
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.12 €

6 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Oui
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'embouts BitBuddy® embout TY de 49 mm Pozidriv 7 pcs, TORX®, 1/4" E6,3, le numéro d'article est le suivant: 42118.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42118.

Assistance technique