Wiha Micro-embout 28 mm Phillips 4 mm

Wiha Micro-embout 28 mm Phillips 4 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Profil fraisé avec précision pour une précision d'ajustage maximale – l'acier de haute qualité diminue l'usure et augmente la durée de vie.

Facilite votre travail: Offre complète pour tous les microvissages courants dans le domaine de la mécanique de précision, du modélisme et de l'électronique.

Facilite l'utilisation: Jeu de micro-embouts 65 pcs disponible comme assortiment optimal – avec possibilité de rachat d'embouts individuels.

Application: Pour les petites vis.

Normes: DIN ISO 8764-1

DIN 3126, ISO 1173, Forme C4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40609
40610
40611
40612
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Phillips 1

1.77 €

10 5 jours PH000
-

1.77 €

10 5 jours PH00

1.77 €

10 5 jours PH0

1.77 €

10 5 jours PH1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 28 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique