Répond à vos attentes: Pour une découpe pratiquement à fleur de fils de cuivre.
Gain financier: Système de retenue de chute : prévient les déterioration sur les composants.
Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
Application: Pour la coupe de précision des fils de cuivre dans les endroits difficile d'accès.
Normes: IEC 61340-5-1.
DIN ISO 9654.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
26826
Force de coupe | 2 | Diamètre max | 1.2 | Article ESD | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(Inch) | 4 1/2" | Longueur totale(mm) | 115 | Fil tendre | 1.2 |
avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non | Libre-service - Emballage | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince coupante diagonale Professional ESD Tête étroite, semi-ronde coupe semi-rase, le numéro d'article est le suivant: 26826.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26826.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles