Wiha Couteau pliant 6 lames trapézoïdales comprises

Wiha Couteau pliant 6 lames trapézoïdales comprises

Gain de temps: Quick and tool-free change of blades thanks to immediately availabe trapezodial blades in the handle.

Gain de place: Compact and space saving solution incl. holding clip.

Augmente votre sécurité: No risk of injury thanks to practical folding mechanism.

Facilite votre travail: Thumb pad ensures comfortable and convenient use and helps to apply more pressure to the material to be worked.

Application: Pour ouvrir les emballages, découper les (surplus de) matériaux tels que les moquettes, les panneaux en plâtre, les films plastique, les cartonnages etc., pour ébavurer ou encore pour dénuder des câbles. Idéal pour l'utilisation mobile.

Le cutter/couteau pliant de Wiha est un fantastique outil destiné aux artisans pour les travaux de coupe les plus divers. Compact et peu encombrant, ce couteau pliant se glisse aisément dans une poche ou se fixe à une poche de chemise ou de pantalon avec son clip. Sa poignée contient une réserve de lames de rechange pour cinq lames trapézoïdales. Toutes les lames cassées ou usées peuvent être rapidement remplacées sans outil. Son mécanisme pratique de repli lui garantit une manipulation sûre et évite tout risque de blessure lors du transport. La petite excroissance au dos du cutter empêche de le poser sur le dos et protège ainsi de tout contact avec la lame découverte. Un autre avantage de ce cutter est son appui du pouce qui accroît le confort d'utilisation et la pression de coupe exercée sur le matériau à traiter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45425

Référence pièce
45425
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.13 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Oui Article ESD Non
Couleur rouge / noir Longueur totale (mm) 163 hauteur (mm) 40
Largeur (mm) 17 Type de couteau Pince multifonction Avec lames de rechange Oui
Forme de la lame Trapèze Hauteur de la lame 18 Nombre de lames de rechange 15
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Couteau pliant 6 lames trapézoïdales comprises, le numéro d'article est le suivant: 45425.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45425.

Assistance technique