Wiha Jeu de lames trapézoïdales 100 lames dans le distributeur

Augmente votre sécurité: 100 trapezoidal blades safely stored in dispenser.

Facilite l'utilisation: Easy and safe removal of the trapezoidal blades.

Réduit vos coûts: Durable thanks to high-quality blades made of SK5 premium steel.

Augmente votre flexibilité: Standard 61 mm trapezoidal blades with locking element.

Application: Pour le couteau pliant de Wiha ou d'autres couteaux usuels du commerce. Pour ouvrir les emballages, découper les (surplus de) matériaux tels que les moquettes, les panneaux en plâtre, les films plastique, les cartonnages etc., pour ébavurer ou encore pour dénuder des câbles. Idéal pour l'utilisation mobile.

100 lames trapézoïdales dans un distributeur pratique pour remplacer les lames cassées ou usées facilement et rapidement. Grâce à un dispositif d'aide à la poussée, une simple pression sur la partie inférieure du distributeur permet d'en faire glisser une nouvelle lame trapézoïdale, de la retirer et de l'insérer ensuite dans le couteau. L'acier de haute qualité SK5 protège les lames de la rouille et assure leur durabilité. Avec leur longueur standard de 61 mm, les lames trapézoïdales et leur blocage sont de plus utilisables sur tous les couteaux courants (couteau japonais, couteau universel, cutter).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45426

Référence pièce
45426
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.32 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Oui Article ESD Non
Longueur totale (mm) 70 hauteur (mm) 122 Largeur (mm) 32
Avec lames de rechange Oui Forme de la lame Trapèze Hauteur de la lame 18
Nombre de lames de rechange 100

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de lames trapézoïdales 100 lames dans le distributeur, le numéro d'article est le suivant: 45426.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45426.

Assistance technique