Wiha Pincette de précision Professional ESD Type SS

Wiha Pincette de précision Professional ESD Type SS

Application: Pincette de précision pour prendre et maintenir des composants électroniques.

IEC 61340-5-1.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

32326

Référence pièce
32326
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.37 €

10 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de pointe Acier inoxydable Longueur totale(mm) 135 Matériau (détails) Spécialement alliagee. Acier inoxydable. Acier inoxydable au chrome-nickel
Propriétés des matériaux alliagee Type de produit Pincettes de précision Forme de pointe (pincette) Pointuee. Extra mince. Extra fine
Type (pincette) SS Poids(g) 13 Longueur totale(mm) 135
Article ESD Oui Certifié VDE Non Libre-service - Emballage Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pincette de précision Professional ESD Type SS, le numéro d'article est le suivant: 32326.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32326.

Assistance technique